Указание: Этот товар снят с производства.

Base V20 and V25 3pole +NPE with remote signaling

Артикул, номер 5095859 | EAN 4012195726074

Описание продукта
Описание продукта
V 20-C/U...: Нижняя часть.

• Подходит для использования с V 25-B+C, V 20-C и C 25-B+C
• С функциональной телесигнализацией (беспотенциальным переключающим контактом)
• Поставляется предварительно смонтированной и готовой к подключению
• С защитой от неправильного соединения
• Для сетей TN и ТT
• С маркированными подсоединениями
  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Евразийское соответствие
  • Дистанционная сигнализация
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP20
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Дистанционная сигнализация да
Исполнение 3-полюсный в комплекте с NPE и FS; нижняя часть
Исполнение 3+N/PE
Рабочая температура, макс. 80 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Размер 3+NPE+FS
Сигнализация на приборе отсутствует
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Возможности подключения

Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm²
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm²

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,16 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,16 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V20-C U-3+NPE-FS 5095859
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V20-C U-3+NPE-FS / 5095859 , 0.21MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия V20-C U-3+NPE-FS / 5095859 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V20-C U-3+NPE-FS / 5095859 , 0.13MB , pdf

V20-C U-3+NPE-FS / 5095859
Загрузить