- Описание продукта
-
Описание продукта• система состоит из основания FangFix и зажимов;
• зажим FangFix из стали VA, отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК
62305);
• основание 16 кг Ø 365 мм, высокая устойчивость;
• простой и быстрый монтаж молниеприемного стержня с помощью дюбелей;
• морозостойкий бетон;
• возможность группировки (штабелирования) оснований FangFix.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр 373 mm Исполнение Цоколь Масса 16 kg Материал бетон Номинальный размер Ø 373 mm Посадка Rd 8 mm Размер 16kg Соответствует требованиям Директивы ROHS да Суженный нет Установка молниеприемного стержня Резьба Размеры
Высота 118,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 5,5129 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,5129 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация F-FIX-16B / 5403205 , 0.21MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия F-FIX-16B / 5403205 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия F-FIX-16B / 5403205 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, FangFix , 0.04MB , pdf
Казахстан - Русский