- Описание продукта
-
Описание продукта• бетонное основание 10 кг Ø 289 мм, высокая устойчивость, без рамки;
• морозостойкий бетон;
• возможность группировки (штабелирования) оснований.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр 289 mm Исполнение Цоколь Масса 10 kg Материал бетон Номинальный размер Ø 289 mm Размер 10kg Соответствует требованиям Директивы ROHS да Установка молниеприемного стержня Надежность. Размеры
Высота 80 mm Ширина 289 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,6325 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,6325 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация F-FIX-S10 / 5403117 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия F-FIX-S10 / 5403117 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия F-FIX-S10 / 5403117 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, FangFix , 0.04MB , pdf
Казахстан - Русский