- Описание продукта
-
Описание продукта• бетонное основание 16 кг Ø 365 мм, высокая устойчивость, без рамки;
• морозостойкий бетон;
• возможность группировки (штабелирования) оснований.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр 364 mm Исполнение Цоколь Масса 16 kg Материал бетон Номинальный размер Ø 365 mm Размер 16kg Соответствует требованиям Директивы ROHS да Суженный нет Установка молниеприемного стержня Надежность. Размеры
Высота 80 mm Ширина 364 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,1408 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,1408 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация F-FIX-S16 / 5403227 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия F-FIX-S16 / 5403227 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия F-FIX-S16 / 5403227 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, FangFix , 0.04MB , pdfИнструкции по монтажу Extended mounting instructions, long isCon® , 6.15MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский