- Описание продукта
-
Описание продукта• Набор для крепления для монтажа проволочных и кабельных лотков на основании FangFix, например, при прокладке проводов на плоской крыше
• Подходит для систем кабельных лотков OBO MKSM и SKSM
• Подходит для систем проволочных лотков OBO с минимальной шириной 100 мм
• В комплект входит крепление TrayFix и бетонная опора, включая основание для системы FangFix 10 кг
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Размер 295x295x84 Размер паза 100 mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 83,5 mm Длина 295 mm Размер d мин. 295 mm Ширина 295 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,7649 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,7649 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TrayFix-10-L / 5403101 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС TrayFix-10-L / 5403101 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия TrayFix-10-L / 5403101 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TrayFix-10-L / 5403101 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, TrayFix , 2.89MB , pdf
Казахстан - Русский