Безболтовой держатель для круглых проводников Rd 8 мм, со сквозным отверстием Ø 5 мм

Артикул, номер 5207800 | EAN 4012195904878

5207800 / 177 20 VA-VK M6
8 mm rund
20 mm
Описание продукта
Описание продукта
• с внутренней резьбой M6 или сквозным отверстием Ø 5 мм;

• из высококачественной нержавеющей стали (V2A);

• VA-VK: с медным покрытием.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления провода с пружинной скобой
Вид крепления: держатель Bohrung mit M-Gewinde
Высота монтажа 20 mm
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Метрическая резьба 6
Поверхность омедненный
Посадка Rd 8 mm
Размер 8mm
Размеры провода 8 mm rund
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 24,2 mm
Размер G M6 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0055 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0055 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размеры провода Высота монтажа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
177 20 VA-VK M6 8 mm rund 20 mm 5207800
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 177 20 VA-VK M6 / 5207800 , 0.22MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 177 20 VA-VK M6 / 5207800 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 177 20 VA-VK M6 / 5207800 , 0.12MB , pdf

177 20 VA-VK M6 / 5207800
Загрузить