- Описание продукта
-
Описание продукта• с внутренней резьбой M8 или сквозным отверстием Ø 7 мм;
• из высококачественной нержавеющей стали (V2A).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления провода с пружинной скобой Вид крепления: держатель Bohrung mit M-Gewinde Высота монтажа 20 mm Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Метрическая резьба 8 Посадка Rd 8 mm Размер 8mm Размеры провода 8 mm rund Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 24,2 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,093 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,093 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 177 20 VA M8 / 5207347 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 177 20 VA M8 / 5207347 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 177 20 VA M8 / 5207347 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский