- Описание продукта
-
Описание продуктаКлемма для водосточного желоба для подключения круглого провода к водосточным желобам
• Подходит для бортов любой толщины
• Биметаллическое исполнение для антикоррозионного соединения круглых проводов из алюминия или стали, горячеоцинкованной погружением, с медными водосточными желобами
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой Вид соединителя Зажим водосточного желоба Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Посадка Rd 8-10 mm Размер 8mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,8017 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,8017 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 262 ZM / 5316170 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 262 ZM / 5316170 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 262 ZM / 5316170 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 262 ZM / 5316170 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский