Биметаллический разделительный зажим для круглых проводников Rd 8-10 и плоских проводников FL 30-40 мм

Артикул, номер 5336503 | EAN 4012195424932

5336503 / 233 A ZV
Rd 8-10/FL30-40 mm
Описание продукта
Описание продукта
• для соединения круглых и плоских проводников: Rd 8-10 x FL 30-40, FL 30 x FL 30-40;

• с 2 шестигранными болтами M8 x 20 из нержавеющей стали (VA);

• промежуточная пластина из алюминия/меди;

• верхняя часть из меди, нижняя часть из нержавеющей стали.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

биметаллический соединитель да
Материал Медь
Материал верхней части Cu
Материал нижней части VA
Подходит для соединения Прочее
Посадка Rd 8-10/FL30-40 mm
Промежуточная пластина да
Размер FL30-40/8-10
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,6154 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6154 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
233 A ZV Rd 8-10/FL30-40 mm 5336503
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 233 A ZV / 5336503 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 233 A ZV / 5336503 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 233 A ZV / 5336503 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 233 A ZV / 5336503 , 0.13MB , pdf

233 A ZV / 5336503
Загрузить