Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7410134 / Блок для выравнивания высоты ASH 250-4 240
- Описание продукта
-
Описание продуктаБлок для выравнивания высоты монтажных оснований UZD250-3 и UGD250-3 с монтажной высотой от 70 до 125 мм для увеличения высоты UZD/UGD до 115–170 мм по месту установки, состоит из 4 металлических надставок, 4 нивелировочных винтов и 4 поворотных фиксаторов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность монтажа уплотнения нет Диапазон регулирования макс. 220 mm Диапазон регулирования мин. 165 mm для крепления труб нет Исполнение квадратные Материал Сталь Монтажное отверстие для напольного бокса нет Отсоединяемая крышка нет Плита настила нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для канала, прокладываемого под полом нет Подходит для монтажа в двойных полах нет Подходит для монтажа в пустотных полах нет Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Серия продукции Протяжная коробка для подпольного монтажа UZD Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщины стяжки макс. 220 mm Толщины стяжки мин. 165 mm Утапливаемый вровень с полом нет Ширина короба макс. 250 mm Ширина короба мин. 190 mm Размеры
Размер B 130 mm Размер I 162 mm Размер A 330 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ASH250-3 B165220 / 7410148 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС ASH250-3 B165220 / 7410148 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия ASH250-3 B165220 / 7410148 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия ASH250-3 B165220 / 7410148 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 3 , 76.05MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, height compensation set , 0.20MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.