Боковой соединитель А2

Артикул, номер 6016367 | EAN 4012196359899

6016367 / K 11 262 A2
40 mm
24 mm
Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
без обработки, дообработанный
60x40
Описание продукта
Описание продукта
Стыковой соединитель проволочных лотков в болтовом исполнении.

В комплект поставки входят болты типа FRS M6 x 20.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 55 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 105 мм
  • C-образный проволочный лоток, высота боковой стенки 50 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный соединитель
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная да
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволоки проволочных лотков макс. 4,9 mm
Подходит для проволоки проволочных лотков мин. 3,9 mm
Подходит для проволочного лотка да
Размер 60x40
Размер 60 x 40
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 24 mm
Высота 0,94 in
Длина 60 mm
Ширина 40 mm
Ширина 1,57 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3302 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3302 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Материал Поверхность Размер Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
K 11 262 A2 40 mm 24 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 60x40 6016367
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация K 11 262 A2 / 6016367 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС K 11 262 A2 / 6016367 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия K 11 262 A2 / 6016367 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия K 11 262 A2 / 6016367 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.