- Описание продукта
-
Описание продуктаСтыковой соединитель проволочных лотков в болтовом исполнении.
В комплект поставки входят болты типа FRS M6 x 20.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Продольный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволоки проволочных лотков макс. 4,9 mm Подходит для проволоки проволочных лотков мин. 3,9 mm Подходит для проволочного лотка да Размер 60x40 Размер 60 x 40 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 0,94 in Высота 24 mm Длина 60 mm Ширина 40 mm Ширина 1,97 in Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1451 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1451 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация K 11 262 FT / 6015107 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС K 11 262 FT / 6015107 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия K 11 262 FT / 6015107 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия K 11 262 FT / 6015107 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский