- Описание продукта
-
Описание продуктаБолт с прямоугольной головкой для профильной рейки MS4022
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Метрическая резьба 10 Момент вращения 16,1 Nm Поверхность Цинк-ламельное покрытие Подходит для DIN-реек да Размер M10x30mm Резьба M10x30mm Серия продукции Система монтажных реек Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 7,5 mm Длина 35 mm Ширина 14 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1521 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1521 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MS40HB M10x30 ZL / 1148118 , 0.16MB , pdfБрошюра Rail systems , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия MS40HB M10x30 ZL / 1148118 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MS40HB M10x30 ZL / 1148118 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский