Болт с крючкообразной головкой A4

Артикул, номер 1154975 | EAN 4012195732570

1154975 / HS M8x60 A4
M8
Описание продукта
Описание продукта
Болт с Г-образной головкой для крепления кабельных трасс к кронштейнам.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Длина резьбы 22 mm
Материал Нержавеющая сталь
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер M8x60
Резьба M8
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Общая длина 68 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1128 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1128 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
HS M8x60 A4 M8 1154975
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация HS M8x60 A4 / 1154975 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС HS M8x60 A4 / 1154975 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия HS M8x60 A4 / 1154975 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия HS M8x60 A4 / 1154975 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

HS M8x60 A4 / 1154975
Загрузить