Болт с плоской головкой со шлицем Torx, нержавеющая сталь

Артикул, номер 3164972 | EAN 4012196101047

Описание продукта
Описание продукта
Болт с плоской головкой с TX 30, согласно ISO 7380-1, подходит для крепления кабельных лотков на кронштейнах, а также для монтажа разделительных полочек. Благодаря округлой форме обеспечивается защита кабеля. Шлиц Torx осуществляет оптимальный перенос силы при закручивании.


  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Винт с головкой под звездообразный ключ
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Винтовая система Torx
Материал Нержавеющая сталь
Метрическая резьба 6
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер M6x20
Размер M6x20mm
Резьба M6
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,028 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,028 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
7380T M6x20 A2 20 3164972
100 Штук
7380T M6x35 A2 35 3164976
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 7380T M6x20 A2 / 3164972 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 7380T M6x20 A2 / 3164972 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 7380T M6x20 A2 / 3164972 , 0.13MB , pdf

7380T M6x20 A2 / 3164972
Загрузить