Болт с плоской головкой со шлицем Torx, сталь

Артикул, номер 3164952 | EAN 4012196101023

Описание продукта
Описание продукта
Болт с плоской головкой с TX 30, согласно ISO 7380-1, подходит для крепления кабельных лотков на кронштейнах, а также для монтажа разделительных полочек. Благодаря округлой форме обеспечивается защита кабеля. Шлиц Torx осуществляет оптимальный перенос силы при закручивании.


  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Винт с головкой под звездообразный ключ
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Винтовая система Torx
Материал Сталь
Метрическая резьба 6
Поверхность гальванически оцинкованный
Размер M6x20
Размер M6x20mm
Резьба M6
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0139 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0139 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
7380T 6x20 G 20 3164952
100 Штук
7380T 6x35 G 35 3164956
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 7380T 6x20 G / 3164952 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 7380T 6x20 G / 3164952 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 7380T 6x20 G / 3164952 , 0.12MB , pdf

7380T 6x20 G / 3164952
Загрузить