Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой A2

Артикул, номер 6406138 | EAN 4012196077595

Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид резьбы Метрический
Винтовая система Прочее
Класс прочности A2-70
Левая резьба нет
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Метрическая резьба 6
Поверхность без обработки, дообработанный
Полная резьба да
Размер M6x12
Размер под ключ 10
С гайкой да
С подкладной шайбой нет
с фланцем нет
Самофиксирующийся нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Длина 12 mm
Размер D 13,5 mm
Размер d 6 mm
Размер L 12 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0392 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0392 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
FRSB 6x12 A2 12 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6406138
100 Штук
FRSB 6x16 A2 16 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6406189
100 Штук
FRSB 6x20 A2 20 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6406205
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация FRSB 6x12 A2 / 6406138 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС FRSB 6x12 A2 / 6406138 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия FRSB 6x12 A2 / 6406138 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия FRSB 6x12 A2 / 6406138 , 0.12MB , pdf

FRSB 6x12 A2 / 6406138
Загрузить