Болт с прямоугольной головкой ZL

Артикул, номер 1148072 | EAN 4012196488926

33,5 mm
16 mm
Описание продукта
Описание продукта
Болт с прямоугольной головкой для реек CM3015, CM3518 и AM3518
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Ширина шлица 17 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Метрическая резьба 10
Поверхность Цинк-ламельное покрытие
Подходит для DIN-реек да
Размер M10x60mm
Резьба M 10 x 60mm
Серия продукции Система монтажных реек
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 6 mm
Длина 33,5 mm
Размер L 60 mm
Ширина 16 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1742 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1742 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ACMHB M6x30 ZL 33,5 mm 16 mm 5 mm M 6 x 30mm 1148056
50 Штук
ACMHB M8x30 ZL 33,5 mm 16 mm 5 mm M 8 x 30mm 1148060
50 Штук
ACMHB M8x60 ZL 33,5 mm 16 mm 5 mm M 8 x 60mm 1148064
25 Штук
ACMHB M10x30 ZL 33,5 mm 16 mm 6 mm M 10 x 30mm 1148068
50 Штук
ACMHB M10x60 ZL 33,5 mm 16 mm 6 mm M 10 x 60mm 1148072
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ACMHB M10x60 ZL / 1148072 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия ACMHB M10x60 ZL / 1148072 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия ACMHB M10x60 ZL / 1148072 , 0.12MB , pdf

ACMHB M10x60 ZL / 1148072
Загрузить