Болт с шестигранной головкой с гайкой и шайбой M6

Артикул, номер 3156516 | EAN 4012195255970

6 mm
10
6
Сталь
Описание продукта
Описание продукта
Болт с шестигранной головкой для универсального крепления деталей конструкции.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид резьбы Метрический
Винтовая система Шестигранник (гексагональный)
Длина резьбы 20 mm
Класс прочности 5.6
Левая резьба нет
Материал Сталь
Метрическая резьба 6
Поверхность Горячая оцинковка
Полная резьба да
Размер M6x20
Размер под ключ 10
Резьба M 6 x 20
С гайкой да
С подкладной шайбой да
с фланцем нет
Самофиксирующийся нет
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый
Шаг резьбы 1 mm

Размеры

Длина 20 mm
Размер d 6 mm
Размер L 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0261 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0261 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d Размер L Размер под ключ Метрическая резьба Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKS 6x12 F 6 mm 12 mm 10 6 Сталь 3156494
100 Штук
SKS 6x20 F 6 mm 20 mm 10 6 Сталь 3156516
100 Штук
SKS 6x30 F 6 mm 30 mm 10 6 Сталь 3156524
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKS 6x20 F / 3156516 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKS 6x20 F / 3156516 , 0.22MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия SKS 6x20 F / 3156516 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKS 6x20 F / 3156516 , 0.13MB , pdf

SKS 6x20 F / 3156516
Загрузить