- Описание продукта
-
Описание продуктаBus connector to connect the PDP-PS power supply to the PDP-OS plug-in data cable protection.
Application: Universal lightning and surge protection for data transmission devices in MCR technology.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Аксессуары да Вид защиты IP20 Вид принадлежностей, принадлежности для защиты от перенапряжения оборудования связи, контрольно-измерительных приборов и техники Прочее Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Запасная деталь нет Размер 12V Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 38 mm Длина 33 mm Ширина 23 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2689 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2689 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Декларация соответствия ЕС PDP-BC / 5080454 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия PDP-BC / 5080454 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия PDP-BC / 5080454 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский