BW 10 A4 fastening bracket

Артикул, номер 6019486 | EAN 4012197352288

6019486 / BW 10 A4
40 mm
50 mm
Описание продукта
Описание продукта
Fastening bracket for fastening supports, vertical ladders and constructions on walls, ceilings or steel scaffolding.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Крепежный уголок
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для форм профиля U-образный профиль
Прочность материала 5 mm
Размер 70x50x40
Регулируемый нет
С аксессуарами для установки винтов нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 50 mm
Длина 70 mm
Ширина 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,9676 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,9676 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BW 10 A4 40 mm 50 mm 6019486
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BW 10 A4 / 6019486 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС BW 10 A4 / 6019486 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании BW 10 A4 / 6019486 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия BW 10 A4 / 6019486 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия BW 10 A4 / 6019486 , 0.12MB , pdf

BW 10 A4 / 6019486
Загрузить