- Описание продукта
-
Описание продуктаFastening bracket for fastening supports, vertical ladders and constructions on walls, ceilings or steel scaffolding.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Крепежный уголок Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для форм профиля U-образный профиль Прочность материала 5 mm Размер 70x50x40 Регулируемый нет С аксессуарами для установки винтов нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 50 mm Длина 70 mm Ширина 40 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,9751 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,9751 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BW 12 A4 / 6019506 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС BW 12 A4 / 6019506 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании BW 12 A4 / 6019506 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия BW 12 A4 / 6019506 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия BW 12 A4 / 6019506 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Vertical ladder systems , 1.86MB , pdf
Казахстан - Русский