- Описание продукта
-
Описание продуктаFastening bracket for fastening supports, vertical ladders and constructions on walls, ceilings or steel scaffolding.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Крепежный уголок Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для форм профиля U-образный профиль Прочность материала 5 mm Размер 70x50x40 Регулируемый нет С аксессуарами для установки винтов нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 50 mm Длина 70 mm Ширина 40 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3915 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3915 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BW 12 FT / 6019500 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС BW 12 FT / 6019500 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании BW 12 FT / 6019500 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия BW 12 FT / 6019500 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия BW 12 FT / 6019500 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Vertical ladder systems , 1.86MB , pdf
Казахстан - Русский