- Описание продукта
-
Описание продуктаКлемма для подключения нулевого провода с 12 точками подключения клемм 2,5 мм² или 1,5 мм² с кабельным зажимом; две точки подключения клемм 4 мм² или 2,5 мм² с кабельным зажимом и двумя точками подключения клемм с помощью болтов до 25 мм² или 16 мм², 3 Нм.
Для фиксации на монтажных шинах 15 мм согласно DIN EN 60715 (ранее DIN EN 50022).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Количество клемм 12 Количество полюсов 12 Материал Полиамид Необходима замыкающая пластина нет Номинальное сечение макс. 16 mm² Номинальное сечение мин. 10 mm² Подходит для гибких проводов да Подходит для многожильных проводов нет Подходит для проводов с однопроволочной жилой нет Поперечное сечение 12 клемм до 16 мм² mm² Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет Размер 12x2,5mm² Серия продукции HSK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет серый/зеленый Размеры
Высота 20 mm Длина 85 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0722 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0722 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KL-DBS12x02GRGN / 2016260 , 0.21MB , pdfREACH Декларация соответствия KL-DBS12x02GRGN / 2016260 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия KL-DBS12x02GRGN / 2016260 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский