- Описание продукта
-
Описание продуктаЦентральный потолочный подвес для проволочных лотков.
Во время прокладки кабеля необходимо следить за равномерной прокладкой. Максимальная рекомендованная ширина проволочного лотка составляет около 200 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия 11 mm Исполнение Навесной Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка да Размер 60x40 Регулируемый нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 10,1 mm Длина 65 mm Ширина 40 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2203 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2203 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GMA M10 FS / 6015247 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС GMA M10 FS / 6015247 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GMA M10 FS / 6015247 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GMA M10 FS / 6015247 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GMA M10 FS / 6015247 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский