Центральный потолочный подвес для крепления светильников FS

Артикул, номер 6358810 | EAN 4012195268611

6358810 / MAH LTR FS
50 mm
70 mm
10,5 mm
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Центральный потолочный подвес для кабельных лотков LTR для монтажа светильников, для подвеса на стержнях с резьбой и цепи.

Центральный потолочный подвес применяется со всеми кабельными лотками шириной 75 мм и высотой боковой стенки 60 мм.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр отверстия 10,5 mm
для ширины макс. 75 mm
для ширины мин. 75
Исполнение Навесной
Материал Сталь
Нагрузка (F) кН 0,8 kN
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для метрического стержня с резьбой 10
Подходит для проволочного лотка нет
Прочность материала 2 mm
Размер 50x70x85
Серия продукции Серия LTR
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 85 mm
Длина 50 mm
Размер b 70 mm
Ширина 70 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,4154 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4154 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Диаметр отверстия Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MAH LTR FS 50 mm 70 mm 10,5 mm цинковый 6358810
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MAH LTR FS / 6358810 , 0.14MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MAH LTR FS / 6358810 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия MAH LTR FS / 6358810 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MAH LTR FS / 6358810 , 0.12MB , pdf

MAH LTR FS / 6358810
Загрузить