- Описание продукта
-
Описание продукта• целлюлозно-полипропиленовая бумага с абразивной стороной, складывается в несколько раз;
• пропитана 2,8 мл специального очищающего состава;
• для очистки наружной поверхности токоотвода OBO isCon®.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Целлюлозная полипропиленовая бумага Размер 140x200mm Серия продукции ISCON Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 200 mm Ширина 140 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0069 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0069 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация isCon EPPA 004 / 5408060 , 0.19MB , pdfПаспорт безопасности isCon EPPA 004 / 5408060 , 0.06MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС isCon EPPA 004 / 5408060 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия isCon EPPA 004 / 5408060 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия isCon EPPA 004 / 5408060 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу isCon® lightning protection system , 6.15MB , pdf
Казахстан - Русский