Цинковое покрытие

Артикул, номер 2362970 | EAN 4012195518419

Описание продукта
Описание продукта
Спрей для восстановления цинкового покрытия для последующей обработки незащищенных поверхностей и кромок среза. Объем: 400 мл.

Спрей для восстановления цинкового покрытия может применяться в температурном диапазоне от -10 °C до - 40 °C.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Без содержания свинца да
Без содержания хромата да
Быстросохнущий нет
Возможность лакового покрытия нет
Горючий да
Размер 400ml
Содержание 400 ml
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ZSF 2362970
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ZSF / 2362970 , 0.12MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности ZSF / 2362970 , 0.33MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС ZSF / 2362970 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании ZSF / 2362970 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия ZSF / 2362970 , 0.10MB , pdf
RoHS Декларация соответствия ZSF / 2362970 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта ZSF / 2362970, 72.33 kB, jpg

ZSF / 2362970
Загрузить