CombiController V25

Артикул, номер 5097438 | EAN 4012195505273

5097438 / V25-B+C 3
3
280 V
IP20
Описание продукта
Описание продукта
V 25-B+C/...: Комбинированный молниеразрядник и разрядник защиты от перенапряжения типа 1+2 согласно VDE 06175 часть 6-11 (DIN EN 61643-11).

• Состоит из предварительно смонтированных и готовых к подключению нижней и верхней части
• Предназначен для использования в жилых помещениях согласно VdS 2031
• Блок разрядника с возможностью соединения с динамическим разделителем
• С функциональной оптической сигнализацией
• Уровень защиты <0,9 кВ
• Разрядник закрытого типа с варисторами на основе оксида цинка для монтажа в стандартных распределительных корпусах

Область применения: в здания с вводом воздушных линий передач и молниезащитных системах (для уравнивания потенциалов).
* Комплект = верхняя и нижняя части
  • MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI ELLENŐRZŐ INTÉZET Будапешт, Венгрия
  • ГОСТ, Государственный комитет по стандартизации и метрологии, Россия
  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Евразийское соответствие
  • Система 230/400 В
  • Комбинированное устройство защиты класс 1 и класс 2
  • Зональный переход 0 --> 2
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

SPD согласно EN 61643-11 Тип 1+2
SPD согласно IEC 61643-1 класс I + II
Вид защиты IP20
Время срабатывания <25 ns
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Исполнение 3
Конфигурация сети TN да
Конфигурация сети TN-C да
Максимальное длительное напряжение AC 280 V
Максимальный импульсный ток (8/20) 50 kA
Максимальный ток предохранителя 160 A
Максимальный ток предохранителя 160
Номинальный импульсный ток (8/20) 30 kA
Переход от зоны молниезащиты 0→2
Продувающий нет
Рабочая температура, макс. 80 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Размер 280V
Сигнализация на приборе оптический
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Ток грозового импульса (10/350) 25 kA

Возможности подключения

Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm²
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm²

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,3916 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,3916 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Исполнение Максимальное длительное напряжение AC Вид защиты Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V25-B+C 3 3 280 V IP20 5097438
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V25-B+C 3 / 5097438 , 0.37MB , pdf
Загрузить

Загрузить
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V25-B+C 3 / 5097438 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
REACH Декларация соответствия V25-B+C 3 / 5097438 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V25-B+C 3 / 5097438 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков EZU-Zertifikat V25 , 0.12MB , pdf

Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.