CombiController V50 base

Артикул, номер 5096675 | EAN 4012195425144

Описание продукта
Описание продукта
Основание MB для вставок V 50-B+C, комбинированных и молниезащитных разрядников, устройств защиты от перенапряжений типа 1+2 согласно DIN EN 61643-11 (B+C согласно VDE 0675 часть 6):
• для вставок V 25-B+C, V 20-C и V10-C;
• готовое к подключению решение;
• многофункциональные клеммы для удобного соединения устройств, установленных в ряд;
• вставки можно поворачивать на 180 градусов;
• защитная схема 3+1 для сетей TN-S и TT.

Применение: уравнивание потенциалов системы молниезащиты даже в зданиях с внешней молниезащитой класса III и IV и в обычных корпусах распределителя.
Нижняя часть
  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Евразийское соответствие
  • Комбинированное устройство защиты класс 1 и класс 2
  • Зональный переход 0 --> 2
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

SPD согласно EN 61643-11 Тип 1+2
SPD согласно IEC 61643-1 класс I + II
Вид защиты IP20
Вид монтажа DIN-рейка 35 мм
Время срабатывания <25 ns
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Дистанционная сигнализация нет
Интегрированный входной предохранитель нет
Исполнение 3+N/PE
Исполнение 3+NPE нижняя часть
Количество полюсов 3
Конфигурация сети DC нет
Конфигурация сети IT нет
Конфигурация сети TN да
Конфигурация сети TN-C да
Конфигурация сети TN-C-S да
Конфигурация сети TN-S да
Конфигурация сети TT да
Конфигурация сети, иная нет
Максимальное длительное напряжение AC 280 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке (N-PE) 255 V
Максимальный импульсный ток (8/20) 50 kA
Максимальный ток предохранителя 125 A
Максимальный ток предохранителя 125
Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V
Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [N–PE] 50 kA
Переход от зоны молниезащиты 0→2
Продувающий нет
Рабочая температура, макс. 80 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Размер 3+NPE
Сигнализация на приборе оптический
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Ток грозового разряда (10/350) [всего] 50 kA
Топография сети прочее
Уровень защиты (L-N) ≤1,3

Возможности подключения

Импульсный ток (8/20) [всего] 50 kA
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm²
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm²

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,3266 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,3266 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MB 50-3+NPE 5096675
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MB 50-3+NPE / 5096675 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MB 50-3+NPE / 5096675 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
REACH Декларация соответствия MB 50-3+NPE / 5096675 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MB 50-3+NPE / 5096675 , 0.13MB , pdf

Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.