- Описание продукта
-
Описание продуктаMB...: нижняя часть для V 50-B+C, комбинированный разрядник, молниеотвод и разрядник для защиты от перенапряжения типа 1+2 согласно DIN EN 61643-11 (B+C согласно VDE 0675 часть 6).
• Подходит для V 25-B+C, V 20-C и V10-C
• Смонтирован и готов к подключению
• Многофункциональные клеммы для удобного соединения с рядными устройствами
• Верхние части могут поворачиваться на 180 градусов
• С дистанционной сигнализацией и беспотенциальным замыкающим контактом, для контроля за функциями
• Защитная схема 3+1 для сетей TN-S и TT
Применение: уравнивание потенциалов систем молниезащиты в зданиях с наружной системой молниезащиты класса III и IV и в обычных корпусах распределителя.
Нижняя часть
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 1+2 SPD согласно IEC 61643-1 класс I + II Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация да Интегрированный входной предохранитель нет Исполнение 3+N/PE Исполнение 3+NPE с дистанционной сигнализацией Количество полюсов 3 Конфигурация сети DC нет Конфигурация сети IT нет Конфигурация сети TN да Конфигурация сети TN-C да Конфигурация сети TN-C-S да Конфигурация сети TN-S да Конфигурация сети TT да Конфигурация сети, иная нет Максимальное длительное напряжение AC 280 V Максимальное напряжение при длительной нагрузке (N-PE) 255 V Максимальный импульсный ток (8/20) 50 kA Максимальный ток предохранителя 125 A Максимальный ток предохранителя 125 Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [N–PE] 50 kA Переход от зоны молниезащиты 0→2 Продувающий нет Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 3+NPE+FS Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Ток грозового разряда (10/350) [всего] 50 kA Топография сети прочее Уровень защиты (L-N) ≤1,3 Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 50 kA Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,4712 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,4712 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MB 50-3+NPE+FS / 5096677 , 0.19MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС MB 50-3+NPE+FS / 5096677 , 0.11MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,REACH Декларация соответствия MB 50-3+NPE+FS / 5096677 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия MB 50-3+NPE+FS / 5096677 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский