Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаКомбинированный разрядник, молниеразрядники и разрядники перенапряжения типа 1+2 согласно DIN EN 61643-11 (B+C согласно VDE 0675 часть 6).
• Для уравнивания потенциалов системы молниезащиты согласно VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Токоотводящая способность 12,5 кА (10/350) на каждый полюс и 50 кА (10/350) всего
• Универсальное использование для систем TN и TT
• В комплекте с новым основанием Multibase и многофункциональными соединительными клеммами
• Комплект из верхней и нижней части, собран и готов к подключению
• Разрядник с динамическим разделительным приспособлением
• С оптической индикацией функций
• Уровень защиты < 1,3 кВ
• Разрядник закрытого типа с варистором на основе оксида цинка для использования в обычных корпусах распределителя
• Маркированные соединения
Применение: уравнивание потенциалов системы молниезащиты даже в зданиях с внешней молниезащитой класса III и IV и в обычных корпусах распределителя.
* Комплект = верхняя и нижняя часть
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 1+2 SPD согласно IEC 61643-1 класс I + II Вид защиты IP20 Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Исполнение 3+N/PE Конфигурация сети TN да Конфигурация сети TN-C-S да Конфигурация сети TN-S да Конфигурация сети TT да Макс. импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 65 kA Максимальное длительное напряжение AC 280 V Максимальное напряжение при длительной нагрузке (N-PE) 255 V Максимальный импульсный ток (8/20) 65 kA Максимальный импульсный ток утечки (8/20 См) [N-PE] 65 kA Максимальный ток предохранителя 125 Максимальный ток предохранителя 125 A Номинальный импульсный ток (8/20) 20 kA Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 20 kA Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [N–PE] 30 kA Переход от зоны молниезащиты 0→2 Продувающий нет Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 280V Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ток грозового импульса (10/350) 12,5 kA Ток грозового разряда (10/350) [всего] 50 kA Уровень защиты (L-N) ≤1,5 Возможности подключения
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,6426 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,6426 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V65-B+C 3+NPE / 5093751 , 0.23MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС V65-B+C 3+NPE / 5093751 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия V65-B+C 3+NPE / 5093751 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V65-B+C 3+NPE / 5093751 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.