Combination arrester V25, 1-pole + NPE 280 V with remote signalling

Артикул, номер 5094444 | EAN 4012195374886

280 V
IP20
Описание продукта
Описание продукта
V 25-B+C/...: комбинированный разрядник, молниеразрядники и разрядники перенапряжения типа 1+2 согласно DIN EN 61643-11 (B+C согласно VDE 0675 часть 6).

• Состоит из предварительно смонтированных и готовых к подключению верхней и нижней частей
• для сетей TN и ТТ
• С функциональной телесигнализацией (беспотенциальный переключающий контакт)
• Разрядник, вставной, с устройством динамического отключения и оптическим функциональным дисплеем
• Уровень защиты
< 0,9 kV
• Разрядник с закрытым корпусом, с варистором из оксида цинка для использования в стандартных распределительных коробках
• С маркированными подсоединениями
• Вариант FS с контактом дистанционной сигнализации (замыкающий контакт с нулевым потенциалом)

Применение: Здания с ВЛ или для устройства уравнивания потенциалов молниезащиты в жилых домах.
* Комплект = вставка и основание
  • MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI ELLENŐRZŐ INTÉZET Будапешт, Венгрия
  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Евразийское соответствие
  • Комбинированное устройство защиты класс 1 и класс 2
  • Зональный переход 0 --> 2
  • Дистанционная сигнализация
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

SPD согласно EN 61643-11 Тип 1+2
SPD согласно IEC 61643-1 класс I + II
Вид защиты IP20
Время срабатывания <25 ns
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Дистанционная сигнализация да
Исполнение 1+N/PE
Исполнение 1+NPE с дистанционной сигнализацией
Количество полюсов 1
Конфигурация сети TN да
Конфигурация сети TN-C-S да
Конфигурация сети TN-S да
Конфигурация сети TT да
Максимальное длительное напряжение AC 280 V
Максимальное длительное напряжение DC 200 V
Максимальный импульсный ток (8/20) 50 kA
Максимальный ток предохранителя 160
Максимальный ток предохранителя 160 A
Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V
Номинальный импульсный ток (8/20) 30 kA
Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 30 kA
Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [N–PE] 30 kA
Переход от зоны молниезащиты 0→2
Продувающий нет
Рабочая температура, макс. 80 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Размер 280V
Сигнализация на приборе оптический
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Ток грозового импульса (10/350) 7 kA
Ток грозового разряда (10/350) [всего] 14 kA
Топография сети прочее

Возможности подключения

Импульсный ток (8/20) [всего] 60 kA
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm²
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm²

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,1557 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1557 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Исполнение Максимальное длительное напряжение AC Вид защиты Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V25-B+C 3+NPE-FS 3+N/PE 280 V IP20 5094510
1 Штук
V25-B+C 1+NPE+FS 1+N/PE 280 V IP20 5094444
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V25-B+C 1+NPE+FS / 5094444 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Загрузить
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V25-B+C 1+NPE+FS / 5094444 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
REACH Декларация соответствия V25-B+C 1+NPE+FS / 5094444 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V25-B+C 1+NPE+FS / 5094444 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков EZU-Zertifikat V25 , 0.12MB , pdf

Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.