Combination arrester V25, 3-pole + NPE, with acoustic signalling

Артикул, номер 5097432 | EAN 4012195617532

5097432 / V25-B+C 3+NPE+AS
3+N/PE
280 V
IP20
Описание продукта
Описание продукта
V 25-B+C/...: Комбинированный молниеразрядник и разрядник защиты от перенапряжения типа 1+2 согласно VDE 06175 часть 6-11 (DIN EN 61643-11) с функциональной акустической системой.
• Состоит из предварительно смонтированных и готовых к подключению верхней и нижней частей
• Для сетей TN и TT.
• С функциональной акустической сигнализацией, звуковой сигнал может быть отключен с повторением 24 ч.
• Разрядник, вставной с динамическим устройством отключения
• Оптический функциональный дисплей
• Уровень защиты <0,9 кВ
• Разрядник с закрытым корпусом с варистором из оксида цинка для использования в стандартных распределительных коробках
• С маркированными подсоединениями

Пример использования: Здания с ВЛ или для устройства уравнивания потенциалов молниезащиты в жилых домах
* Комплект = вставка и основание
  • MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI ELLENŐRZŐ INTÉZET Будапешт, Венгрия
  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Евразийское соответствие
  • Комбинированное устройство защиты класс 1 и класс 2
  • Зональный переход 0 --> 2
  • Акустическая сигнализация
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

SPD согласно EN 61643-11 Тип 1+2
SPD согласно IEC 61643-1 класс I + II
Вид защиты IP20
Время срабатывания <25 ns
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Дистанционная сигнализация да
Исполнение 3+N/PE
Исполнение 3+NPE с AS
Количество полюсов 3
Конфигурация сети TN да
Конфигурация сети TN-C-S да
Конфигурация сети TN-S да
Конфигурация сети TT да
Максимальное длительное напряжение AC 280 V
Максимальный импульсный ток (8/20) 50 kA
Максимальный ток предохранителя 160
Максимальный ток предохранителя 160 A
Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V
Номинальный импульсный ток (8/20) 30 kA
Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [N–PE] 30 kA
Переход от зоны молниезащиты 0→2
Продувающий нет
Рабочая температура, макс. 80 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Размер 280V
Сигнализация на приборе оптический и акустический
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Ток грозового импульса (10/350) 7 kA
Ток грозового разряда (10/350) [всего] 25 kA
Топография сети прочее

Возможности подключения

Импульсный ток (8/20) [всего] 120 kA
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm²
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm²

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,2302 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,2302 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Исполнение Максимальное длительное напряжение AC Вид защиты Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V25-B+C 3+NPE+AS 3+N/PE 280 V IP20 5097432
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V25-B+C 3+NPE+AS / 5097432 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V25-B+C 3+NPE+AS / 5097432 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
REACH Декларация соответствия V25-B+C 3+NPE+AS / 5097432 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V25-B+C 3+NPE+AS / 5097432 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков EZU-Zertifikat V25 , 0.12MB , pdf

Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.