- Описание продукта
-
Описание продуктаV 25-B+C/...: комбинированный разрядник, молниеразрядники и разрядники перенапряжения типа 1+2 согласно DIN EN 61643-11 (B+C согласно VDE 0675 часть 6)
• Блок в сборе, состоящий из верхней и нижней части, собран и готов к подключению
• Подходит для сетей TN
• С дистанционной сигнализацией, контактом замыкателя без потенциалов, для контроля функций
• Уровень защиты <0,9 кВ
• Разрядник вставной с динамическим разъединителем
• Оптический функциональный дисплей
• Герметичный непродуваемый разрядник с варистором из оксида цинка для использования в стандартных корпусах распределителя.
• Промаркированные соединения
• Вариант -FS с контактом дистанционной сигнализации (беспотенциальный доводчик)
Применение: здания с воздушной линией питания или для установки уравнивания потенциалов молниезащиты в жилых домах.
* Комплект = верхняя и нижняя часть
С сигнальным устройством (беспотенциальный переключающий контакт FS)
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 1+2 SPD согласно IEC 61643-1 класс I + II Вид защиты IP20 Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация да Исполнение 4-полюсн., с FS Исполнение 4 Количество полюсов 4 Конфигурация сети TN да Конфигурация сети TN-C да Конфигурация сети TN-C-S да Конфигурация сети TN-S да Максимальное длительное напряжение AC 280 V Максимальное длительное напряжение DC 200 V Максимальный импульсный ток (8/20) 50 kA Максимальный ток предохранителя 160 Максимальный ток предохранителя 160 A Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 30 kA Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 30 kA Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [N–PE] 30 kA Переход от зоны молниезащиты 0→2 Продувающий нет Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 280V Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Ток грозового импульса (10/350) 7 kA Ток грозового разряда (10/350) [всего] 25 kA Топография сети прочее Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 120 kA Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,85 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,85 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V25-B+C 4-FS280 / 5094493 , 0.21MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС V25-B+C 4-FS280 / 5094493 , 0.11MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,REACH Декларация соответствия V25-B+C 4-FS280 / 5094493 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия V25-B+C 4-FS280 / 5094493 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков EZU-Zertifikat V25 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу V25-B+C 1; ...1+NPE; V25-B+C 2; ...2+NPE , 1.81MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский