Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6037574 / Крышка угловой секции с возможностью регулировки угла A4

Cover for variable Magic bend A4

Артикул, номер 6040824 | EAN 4012196041152

Описание продукта
Описание продукта
Крышка для угловой секции, варьируется в диапазоне от 0 до 90°, фиксация обеспечивается благодаря защелке и соединению внахлест с крышкой кабельного канала.  
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Изгиб (угол) регулируемый
Конец шарнира нет
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 204x343
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm

Размеры

Размер B 200 mm
Ширина 200 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFBMV 100 A4 100 mm 1 mm 6040820
1 Штук
DFBMV 200 A4 200 mm 1 mm 6040824
1 Штук
DFBMV 300 A4 300 mm 1 mm 6040826
1 Штук
DFBMV 400 A4 400 mm 1,25 mm 6040828
1 Штук
DFBMV 500 A4 500 mm 1,25 mm 6040830
1 Штук
DFBMV 600 A4 600 mm 1,25 mm 6040832
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFBMV 200 A4 / 6040824 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFBMV 200 A4 / 6040824 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFBMV 200 A4 / 6040824 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFBMV 200 A4 / 6040824 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

DFBMV 200 A4 / 6040824
Загрузить