Держатель для молниеприемных и заземляющих стержней 16 мм, с болтом и дюбелем

Артикул, номер 5412811 | EAN 4012195752295

5412811 / 113 B-HD-16
Rd 16 mm
Описание продукта
Описание продукта
• для молниеприемных стержней и стержней заземления Rd 16;

• устанавливается с помощью перемычки и шестигранных болтов M6 x 16 (VA);

• с внутренней резьбой M8 или сквозным отверстием для шурупов;

• с предварительно установленным шурупом 5 x 60 и полимерным дюбелем 8 x 40.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления держателя с дюбелем
Вид крепления стержня с резьбовой скобой
Материал Литье из цинкового сплава под давлением
Материал мостика Литье из цинкового сплава под давлением
Материал нижней части Литье из цинкового сплава под давлением
Метрическая резьба 8
Поверхность омедненный
Посадка Rd 16 mm
Размер 16mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1765 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1765 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
113 B-HD-16 Rd 16 mm 5412811
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 113 B-HD-16 / 5412811 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 113 B-HD-16 / 5412811 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 113 B-HD-16 / 5412811 , 0.12MB , pdf

113 B-HD-16 / 5412811
Загрузить