Держатель для плоских проводников FL 30 мм, с перемычкой, с круглым штифтом

Артикул, номер 5226570 | EAN 4012195410416

5226570 / 166 LS 70
30x4 mm flach
Описание продукта
Описание продукта
• с перемычкой и 2 шестигранными болтами из нержавеющей стали (VA);
• с круглым штифтом Ø 9 мм.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления провода с резьбовой скобой
Вид крепления: держатель с ударным наконечником
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет
Использование во взрывоопасной зоне да
Материал Сталь
Материал держателя Сталь
Материал мостика Сталь
Материал нижней части Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Посадка FL30 mm
Размер 30 mm
Размеры провода 30x4 mm flach
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 56 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,268 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,268 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размеры провода Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
166 LS 70 30x4 mm flach 5226570
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 166 LS 70 / 5226570 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 166 LS 70 / 5226570 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 166 LS 70 / 5226570 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 166 LS 70 / 5226570 , 0.13MB , pdf

166 LS 70 / 5226570
Загрузить