Держатель для плоских проводников, с основанием из полиамида

Артикул, номер 5033039 | EAN 4012195384434

5033039 / 833 35
60 mm
max. FL30 mm
Описание продукта
Описание продукта
• для плоских проводников FL 30;

• с монтажным отверстием 6,2 x 22 мм;

• с 2 цилиндрическими болтами M6 x 16 и перемычкой из стали горячего цинкования;

• основание из полиамида, черное.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Посадка max. FL30 mm
Промежуточная пластина нет
Размер 35mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Размер B 60 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1183 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1183 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер B Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
833 35 60 mm max. FL30 mm 5033039
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 833 35 / 5033039 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 833 35 / 5033039 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 833 35 / 5033039 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 833 35 / 5033039 , 0.12MB , pdf

Изображение продукта 833 35 / 5033039, 53.96 kB, jpg

833 35 / 5033039
Загрузить