- Описание продукта
-
Описание продукта• для плоских проводников FL 30;
• с распоркой и цилиндрическими болтами M6 x 16 (G);
• с шурупом.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Посадка max. FL30 mm Промежуточная пластина нет Размер 55mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер B 55 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1762 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1762 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 370 H / 5025206 , 0.15MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 370 H / 5025206 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 370 H / 5025206 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 370 H / 5025206 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский