- Описание продукта
-
Описание продукта• для плоских проводников FL 30 и FL 40;
• со стальным распорным дюбелем Ø 10 мм, распоркой и 2 цилиндрическими болтами M5 x 14 (G).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность гальванически оцинкованный Посадка max. FL40 mm Размер 40mm Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Размеры
Размер B 62 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1463 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1463 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 710 40 / 5028043 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 710 40 / 5028043 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 710 40 / 5028043 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 710 40 / 5028043 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский