- Описание продукта
-
Описание продукта• для закрепления 14 элементов необходимо 2 держателя;
• продольное отверстие 6 x 13 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Полистирол Размер 120x120x53 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет серый Размеры
Ширина 20 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0617 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0617 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 1801 SCH / 5015715 , 0.15MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 1801 SCH / 5015715 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 1801 SCH / 5015715 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 1801 SCH / 5015715 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский