Держатель гибкого канала для настольного бокса DB

Артикул, номер 6116991 | EAN 4012195714415

Описание продукта
Описание продукта
Держатель гибкого канала для настольного бокса тип DB для надежного соединения гибкого канала с настольным боксом.


Примечание: используется только для монтажа на краю стола с помощью крепежных зажимов.
Готовый к подключению настольный бокс DB предназначен для оснащения рабочих мест разъемами для энергоснабжения, коммуникационными и телекоммуникационными разъемами.
Технические данные

Технические характеристики

Выдвижной нет
Длина подводящего провода 3 m
Защита от перенапряжений нет
Откидывающийся вверх нет
Серия продукции Настольный блок
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DBZ-FLKB 6116991
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DBZ-FLKB / 6116991 , 0.16MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия DBZ-FLKB / 6116991 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DBZ-FLKB / 6116991 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Deskbox DB , 7.80MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.