Держатель из полиамида, с натяжной лентой

Артикул, номер 5408066 | EAN 4012195872702

5408066 / isCon HS 26 PA
26 mm
Описание продукта
Описание продукта
Держатель провода с монтажной лентой для молниеотвода isCon®, для монтажа на трубах Ø ≤ 600 мм.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Полиамид
Материал верхней части Полиамид
Материал мостика Полиамид
Материал нижней части Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Материал нижней части V2A
Размер Ø26mm
Серия продукции ISCON
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый

Размеры

Размер d мин. 26 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,1263 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1263 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d мин. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
isCon HS 26 PA 26 mm 5408066
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация isCon HS 26 PA / 5408066 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС isCon HS 26 PA / 5408066 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия isCon HS 26 PA / 5408066 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия isCon HS 26 PA / 5408066 , 0.09MB , pdf

isCon HS 26 PA / 5408066
Загрузить