- Описание продукта
-
Описание продуктаДержатель для крепления магнитных карт PCS:
• с возможностью пломбирования адаптера;
• для монтажа на круглом проводнике Rd 8-10;
• для простого монтажа с помощью зажима;
• 10 штук в упаковке.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Размер 115 x 72 x 7 (17) Соответствует требованиям Директивы ROHS да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,1116 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 10 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1116 кг CO2e / 10 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация PCS-H / 5091527 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfREACH Декларация соответствия PCS-H / 5091527 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия PCS-H / 5091527 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский