- Описание продукта
-
Описание продуктаДержатель для простого, быстрого и надежного крепления молниеприемных стержней Ø 16 мм на коньковой черепице:
• держатель из нержавеющей стали V2A, молниеприемный стержень из алюминия;
• быстрый и простой монтаж благодаря предварительно установленному молниеприемному стержню;
• длина молниеприемного стержня: 1000 мм;
• ширина регулируется в диапазоне 180-260 мм;
• расстояние до конькового держателя: 110 мм (5403330);
• расстояние до конькового держателя: 300 мм (5403333);
Применение: для защиты кровельных надстроек, например, фотогальванических установнок и спутниковых/телевизионных систем.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диапазон зажима D макс. 260 mm Диапазон зажима D мин. 180 mm Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Размер 1m Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 1000 mm Длина 300 mm Размер L 300 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,766 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,766 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация F-Fix-132-300 / 5403333 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия F-Fix-132-300 / 5403333 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия F-Fix-132-300 / 5403333 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский