Держатель проволоки 165 MBG... для плоской кровли, черный, без бетона

Артикул, номер 5218616 | EAN 4012195548478

5218616 / 165 MBL-8-10
133,5 mm
Rd 8-10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• закрытая форма с основанием;
• с двойным держателем для проводника;
• с наполнителем весом 1 кг (морозостойкий бетон);
• оболочка из полиэтилена черного цвета, устойчивого к воздействию ультрафиолета и к атмосферному влиянию;
• основание из полиамида PA 6 черного цвета, устойчивого к воздействию ультрафиолета и к атмосферному влиянию;
• основание подходит для установки на любом кровельном покрытии (битум, ПВХ);
• типы 165 MBG...FO: упакованы в пленку.
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления провода с пружинной скобой
Вид монтажа Прочее
Диаметр провода макс. 10
Диаметр провода мин. 8
Материал Полиэтилен
Посадка Rd 8-10 mm
Применение Плоская кровля
Размер 8mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный

Размеры

Длина 133,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2526 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2526 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
165 MBL-8-10 133,5 mm Rd 8-10 mm 5218616
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 165 MBL-8-10 / 5218616 , 0.19MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 165 MBL-8-10 / 5218616 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 165 MBL-8-10 / 5218616 , 0.13MB , pdf

165 MBL-8-10 / 5218616
Загрузить