Держатель проволоки 55 мм, для наклеивания на плоскую кровлю

Артикул, номер 5218314 | EAN 4012195904274

5218314 / 165 NBK 55
100 mm
55 mm
Rd 8-10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• для наклеивания на плоскую кровлю;

• держатель из полиамида;

• основание из стали, оцинкованой методом горячего погружения;

• основание Ø 100 мм.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления провода со скобой
Вид монтажа клеящийся
Высота монтажа 55 mm
Диаметр провода макс. 10
Диаметр провода мин. 8
Материал Полиамид
Посадка Rd 8-10 mm
Применение Плоская кровля
Размер 55mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 100 mm
Размер Н 55 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3801 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3801 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Высота монтажа Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
165 NBK 55 100 mm 55 mm Rd 8-10 mm 5218314
75 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 165 NBK 55 / 5218314 , 0.21MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 165 NBK 55 / 5218314 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 165 NBK 55 / 5218314 , 0.12MB , pdf

165 NBK 55 / 5218314
Загрузить