Держатель проволоки для черепичной и шиферной кровли, для круглых проводников Rd 8-10

Артикул, номер 5215277 | EAN 4012195903673

5215277 / 157 NB-VA
260 mm
27 mm
Rd 8-10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• с отверстиями Ø 5,5 мм;

• держатель из полиамида.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления провода со скобой
Вид монтажа привинчиваемый
Высота монтажа 27 mm
Диаметр провода макс. 10
Диаметр провода мин. 8
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Посадка Rd 8-10 mm
Применение Поверхность кровли
Размер 8-10 mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 27 mm
Длина 260 mm
Ширина 25 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3106 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3106 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Высота монтажа Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
157 NB-VA 260 mm 27 mm Rd 8-10 mm 5215277
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 157 NB-VA / 5215277 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 157 NB-VA / 5215277 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 157 NB-VA / 5215277 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 157 NB-VA / 5215277 , 0.13MB , pdf

157 NB-VA / 5215277
Загрузить