Держатель проволоки для черепичной и шиферной кровли, высота 74 мм

Артикул, номер 5215307 | EAN 4012195903796

5215307 / 157 ND-VA
260 mm
74 mm
Rd 8-10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• высота держателя проволоки: 74 мм;

• с отверстием Ø 5,5 мм;

• держатель из полиамида.


  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления провода со скобой
Вид монтажа привинчиваемый
Высота монтажа 74 mm
Диаметр провода макс. 10
Диаметр провода мин. 8
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Посадка Rd 8-10 mm
Применение Поверхность кровли
Размер 8-10 mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 74 mm
Длина 260 mm
Ширина 25 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3153 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3153 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Высота монтажа Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
157 ND-VA 260 mm 74 mm Rd 8-10 mm 5215307
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 157 ND-VA / 5215307 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 157 ND-VA / 5215307 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 157 ND-VA / 5215307 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 157 ND-VA / 5215307 , 0.12MB , pdf

157 ND-VA / 5215307
Загрузить